Termékek közzététele
WMJ022 Single Wall Arms with 22.5" Reach for Jumbo® TV Brackets
Peerless-AV

WMJ022 Single Wall Arms with 22.5" Reach for Jumbo® TV Brackets

The single or double wall arms included with Jumbo 2® Wall Mounts are also available separately. The 1 1/2"-11.5 NPT threaded fitting accepts our flush mount tube or an extension column. Comes with wood screws.

Features

  • 1 1/2" 11.5 NPT threaded fitting accepts flush mount tube or extension column
Specifikáció
  • Product Specs

    • Max Load; 125lbs (57kg)

    Variant ID: 29193767190643

    Variant SKU: WMJ022

    Type: Arm and Wall Plates

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówmj022
  • TermékcsaládAdditional Products
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika