A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Evolution 05 Indoor Concealed

Egyedi azonosító: pelco-evolution-indoor-05-concealed
Gyártó: Pelco
Termék család: Electronics
Termék csoport: Video Surveillance
Publikálás dátuma: 2016-05-30
Verziószám: 2
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (4)
Evolution-05 Indoor Concealed

This camera can see you without being seen

The Evolution-05 Indoor Concealed camera has a 5MP sensor and no moving parts. It is designed for quick and easy installations indoors where a professional light weight enclosure that can be completely concealed behind ceiling or wall voids is required. The camera offers an ultra-low profile and fully supports Power-over-Ethernet standard for installation convenience.

With its very versatile design, The Evolution-05 Indoor Concealed camera is a perfect fit for any discreet ceiling, wall or table mounted applications.

EVO-05-NCD (includes White & Black trim cover)


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Elektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések
IFC besorolás: Electrical Element
UNSPSC név: Video monitors
UNSPSC kód: 46171612
Uniclass 1.4 Kód: L76261
Uniclass 1.4 Leírás: Cameras
CSI MasterFormat 2014 kód: 28 23 29
CSI MasterFormat 2014 cím: Video Surveillance Remote Devices and Sensors