Termékek közzététele
Megaband®. Ladder Trays
Megaband®. Ladder Trays
    Pemsa

    Megaband®. Ladder Trays

    4.4/5 csillag4.4(5 vélemény)
    Ladder designed for industrial environments with high loads. The Megaband® ladder consists of welded and alternating rungs, 60, 85, 100, 120 and 150 mm high and safety edge to protect and strengthen the ladder. Assembly using the Click system for quick connection between sections and accessories. Made of steel with Pre-galvanised or Hot- Dip Galvanised finishes and Stainless Steel 304 and 316L, in various sizes. It is supplied in 3 metre sections.
    Specifikáció
    • Excellent robotic welding of rungs to the siderails. Maximum load capacity guaranteed.

      The rungs are mounted alternately up and down to allow the fixing of the cables.

      Joining of ladder using the Click connector system.

      In accordance with IEC 61537 standard. Conforms to NEMA VE-1 standards. CE conformance with directive 2014/35 / EU.

      Wide variety of sizes, finishes and accessories to adapt to the requirements of each electrical installation.

      Application for channeling, protection and distribution of cables in Electrical installations in Industrial applications: Power Plants, Petrochemical, Chemical, Oil & Gas. Exterior applications with humid environments.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMegaband
    • TermékcsaládMegaband, Cable Ladder System
    • TermékcsoportCable tray
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2020-07-13
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)3000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
    • IFC besorolásElektromos elosztás
    • ETIM-kódEC000854
    • ETIM-névCable ladder/wide span cable ladder
    • UNSPSC névCable accessories
    • UNSPSC kód26121630
    • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_14
    • Uniclass 2015 leírásCable ladders
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass szám23-35 33 19
    • OmniClass névElectrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II kódD5010
    • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution