Termékek közzététele
Metatray® 60 Solid. Insulating Cable Tray
Metatray® 60 Solid. Insulating Cable Tray
Metatray® 60 Solid. Insulating Cable Tray
    Pemsa

    Metatray® 60 Solid. Insulating Cable Tray

    Solid tray made of insulating material. Of 60 mm height, Width 100, 150, 200, 300,400 mm. Grey RAL 7035 colour for the support, protection and conduction of cables. Maximum functionality and adaptation to different spaces and environments. Excellent performance in corrosive environments, weathering and exposure to UV radiation. Wide range of accessories with multiple applications. Tray with cover (insulating protective trunking) according to EN 50085. Complies with REACH and ROHS III directives. Free of dangerous substances.
    Specifikáció
    • Insulating material, electrical safety and reduced maintenance costs.

      Excellent performance in corrosive environments, weather and exposure to UV radiation.

      Non-flame-propagating. Reaction to fire, V0 grade and M1 classification.

      Protection grade IP4X or IP44 and Impact Grade 20 J (EN 61537) and IK10 (EN50085).

      Cable tray cover (insulating protective trunking ( according to EN 50085.

      Aenor N mark on product standards EN 61537 and EN 50085. CE compliance with directive 2014/35/EU.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMetatray60Solid
    • TermékcsaládMetatray, Perforated and Solid Insulating Cable Tray System
    • TermékcsoportCable tray
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2024-10-28
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)3000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
    • IFC besorolásElektromos elosztás
    • ETIM-kódEC000047
    • ETIM-névCable tray/wide span cable tray
    • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 leírásCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass szám23-35 33 19
    • OmniClass névElectrical Cable Trays