Termékek közzététele
AMON WALL B A/M

AMON WALL B A/M

4.7/5 csillag4.7(10 vélemény)
Indoor and outdoor wall-mount fixture.
Specifikáció
  • - Extruded aluminium profile housing, painted - Diffuser in internally frosted extra clear, tempered, flat glass - High-transparency polycarbonate lenses for best light transmission - Anti-aging silicone gasket - Painted die cast aluminium trims and caps - Dimmable driver 1-10 V ballast - Aluminium heat sink - Stainless steel external screws - Painted die cast aluminium bracket for wall mounted applications, featuring ease of installation - Double-emission (B) versions are equipped with two lights in order to provide upward and downward emission - On request, versions with DALI dimming - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóamon-wall-b-am
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportExterior wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-07-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)270
  • Szélesség (mm)238
  • Mélység (mm)173
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC002892
  • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391116
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 15 19
  • OmniClass névWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia