Termékek közzététele
AS615 2A/M

AS615 2A/M

Linear LED track light for indoors.
Specifikáció
  • - Die-cast aluminium housing and cap, chemical pre-treated and painted polyester powder coating ISO 9227 - High-transparency polycarbonate lenses grant an optimized light transmission - Symmetrical optics (S/EW - S/W) and double asymmetrical optics (2A/M) - Luminaire compatible with OTR TRACKS RAILS range and accessories. - The luminaire is suitable for installation on standard tracks such as EUROSTANDARD PLUS® - Available with ON-OFF driver and dimmable DALI - For other colour temperatures and different colour rendering index consult factory
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóas615-2am
  • TermékcsaládTechnical indoor
  • TermékcsoportTracklight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-08-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)99
  • Szélesség (mm)620
  • Mélység (mm)185
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagPolikarbonát
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEG000027
  • ETIM-névLuminaires
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass szám23-35 47 11 11 19
  • OmniClass névNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia