Termékek közzététele
CRICKET+ 10 C/EW

CRICKET+ 10 C/EW

Series of reduced depth in-ground luminaires.
Specifikáció
  • - Black painted anodised die-cast aluminium housing - High-transparency polycarbonate optics - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) with resilient elastic return capacity - Extra clear, toughened, flat glass diffuser - Extra-clear toughened flat safety glass with acid-etched finish (C/EW versions) - Die-cast aluminium trim powder-coated - Closing ring in AISI 316 stainless steel with satin finish (stainless steel versions) - Mains connection through waterproof connection system (WATER-STOP) - Technopolymer recess box to be ordered separately - Stainless steel locking hardware - Floor mounted luminaires are usually subject to harsh conditions. For proper use and safety, they must be correctly installed by qualified personnel and according to the manual instructions - Do not install luminaires in sunken areas - RGBW and Tunable White versions to be powered with SELV drivers 48V DC, available as accessories to be ordered separately. Colour management through DMX interface - DMX signal generator for RGBW and Tunable White versions to be ordered separately
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócricket-plus-10-cew
  • TermékcsaládArchitectural
  • TermékcsoportInground
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)82
  • Szélesség (mm)105
  • Mélység (mm)105
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC000758
  • ETIM-névIn-ground luminaire
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 17
  • OmniClass névBuried Uplights

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia