Termékek közzététele
CRICKET+ 15 C/M

CRICKET+ 15 C/M

Series of class I reduced depth in-ground luminaires.
Specifikáció
  • - Black painted anodised die-cast aluminium housing - Aluminium heat sink - High-transparency polycarbonate lenses grant an optimized light transmission - High resiliency anti-ageing silicone gasket with high elastic return capacity - Extra clear, tempered, flat glass diffuser - Die-cast aluminium trim painted - Die-cast aluminium trim painted coated with AISI 316 stainless steel (versions INOX) - Mains connection device WATER STOP - Technopolymer recessed casing available as an accessory to guarantee driveability and designed to favour water drainage through the WATER DRAIN system - Stainless steel external screws - Floor mounted luminaires are subject to harsh conditions during use. For proper use and safety, they must be correctly installed by qualified personnel and according to the manual instructions - Do not install luminaires in sunken areas - If the device is accessible to the public, it is advisable to ensure that the glass temperature is compatible with the prevailing local installation standards. The temperature is indicated on the website, on the data sheet of each item. - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócricket-plus-15-cm
  • TermékcsaládArchitectural
  • TermékcsoportInground
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-08-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)148
  • Szélesség (mm)190
  • Mélység (mm)190
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC000758
  • ETIM-névIn-ground luminaire
  • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391116
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 17
  • OmniClass névBuried Uplights
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia