Termékek közzététele
DL ROUND MIDI WIELAND

DL ROUND MIDI WIELAND

Recessed, modular, round LED downlight for indoor.
Specifikáció
  • - LED module, die-cast aluminium heat sink, reflector with integrated ceiling trim, diffuser and external supply unit - All components can be tool-less replaced lately - High-shine modular reflector with integrated ceiling trim made of metallised injection-moulded ABS with light-tight connection to LED module - Integrated diffuser grants an optimised uniformity - Die-cast aluminium heat sink with Fast™ (Flexible air stream technology) cooling system grants an excellent dissipation and thermal management - Built-in driver - DALI dimmable - Suitable for ceiling tile thickness from 1-25 mm - Quick and toolless installation Options: - Wieland connector GST18i3 - Emergency 1h - Emergency 3h - High-shine modular radial louvre reflector with integrated ceiling frame made of metallised injection-moulded ABS with light-tight connection to LED module - Injection-moulded ABS reflector with integral ceiling trim with light-tight connection to LED module and matte plastic pane (IP54) - Injection-moulded ABS reflector with integral ceiling trim with light-tight connection to LED module
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódl-round-midi-wieland
  • TermékcsaládTechnical indoor
  • TermékcsoportDownlight and spotlight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)74
  • Szélesség (mm)190
  • Mélység (mm)190
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagABS
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001744
  • ETIM-névDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass szám23-35 47 11 11 19
  • OmniClass névNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia