Termékek közzététele
DLSB220 LED OPAL COVER - 95 MM

DLSB220 LED OPAL COVER - 95 MM

Recessed, modular, round LED downlight for indoor.
Specifikáció
  • - Multi-purpose die-cast aluminium housing combines all functions: heat-sinking, ceiling trim, ceiling brackets and gear tray connection - Light-tight housing (prevents light distribution in the suspended ceiling) - Suitable for ceiling tile thickness from 1-25 mm - Recessed frosted diffuser for optimal light distribution and high homogeneity - White modular reflector, ABS injection-moulded with light-tight connection of LED board - Excellent heat dissipation through die-cast aluminium heat sink with Fast™ (Flexible Air Stream) Technology - Colour tolerance according to MacAdam ≤ 3 SDCM - Built-in driver - Emergency 1/3h and DALI + emergency 1/3h upon request
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódlsb220-led-opal-cover-95-mm
  • TermékcsaládTechnical indoor
  • TermékcsoportDownlight and spotlight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)95
  • Szélesség (mm)222
  • Mélység (mm)222
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagABS
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001744
  • ETIM-névDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass szám23-35 47 11 11 19
  • OmniClass névNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia