Termékek közzététele
ELIA BL
ELIA BL

    ELIA BL

    Die-cast aluminum luminaire for ground mounting, ideal for bollard lighting in residential areas and passageways.
    Specifikáció
    • - Designed in two different sizes (500mm and 700mm) with opal diffusing polycarbonate diffuser with double high and low emission) to create a comfortable atmosphere, color temperatures 3,000K, 4,000K and 5,700K and a color rendering index greater than 80 - It has been designed to withstand temperature variations from -20 ° C to + 45 ° C, water and dust penetration up to IP65 degree and shocks up to IK08 degree - ELIA BL is easy to install thanks to the ground anchoring system with 4 blocking plugs - The part numbers listed below with an MOQ require a minimum order quantity. Please consult our sales agents for information on availability, lead times, and volume requirements
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelia-bl
    • TermékcsaládResidential
    • TermékcsoportGarden post
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-27
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)140
    • Mélység (mm)208
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC000301
    • ETIM-névLuminaire bollard
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 33
    • CSI MasterFormat 2014 névWalkway Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11 21 15
    • OmniClass névLighting Posts

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia