Termékek közzététele
ELIA FL MINI
ELIA FL MINI
ELIA FL MINI
ELIA FL MINI

    ELIA FL MINI

    Low-power LED floodlight for indoor and outdoor architectural lighting for both residential and professional applications, such as façades, gardens, green areas and walkways.
    Specifikáció
    • - Thanks to its black powder-coated die-cast aluminium body and its front glass, it is tough, durable and able to withstand harsh environmental conditions - Available in 2 sizes and 3 power steps (10 W, 20 W and 30 W), the range allows for great flexibility with its multiple possible combinations: 2 colour temperature options (3,000 K warm white and 4,000 K neutral white) with a colour rendering index of more than 80, and 2 optics options (100° or asymmetrical) - The fixture is equipped with an integrated On/Off electronic power supply, and it is also available with an integrated motion and luminosity sensor - The luminaire can be ceiling, wall or floor-mounted through the integrated adjustable steel bracket - The part numbers listed below with an MOQ require a minimum order quantity. Please consult our sales agents for information on availability, lead times, and volume requirements
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelia-fl-mini
    • TermékcsaládProfessional
    • TermékcsoportProfessional floodlight
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-27
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001744
    • ETIM-névDownlight/spot/floodlight
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 36
    • CSI MasterFormat 2014 névFlood Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11 21 19
    • OmniClass névFloodlight Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia