Termékek közzététele
FL SQUARE 300 RE OP

FL SQUARE 300 RE OP

Recessed, square LED luminaire for indoor.
Specifikáció
  • - Extruded aluminium housing profile, powder-coated - LED Sidelight-Technology and light orienting plastic optic for a homogenous light distribution over the entire area of the diffuser - Opal white diffuser for optimum light distribution and excellent uniformity (OP) - Colour tolerance according to MacAdam ≤ 3 SDCM - Built-in driver
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófl-square-300-re-op
  • TermékcsaládTechnical indoor
  • TermékcsoportCeiling recessed
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)65
  • Szélesség (mm)296
  • Mélység (mm)296
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEG000027
  • ETIM-névLuminaires
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass szám23-35 47 11 11 19
  • OmniClass névNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia