Termékek közzététele
FOCUS+1 A/M

FOCUS+1 A/M

LED floodlight for indoor and outdoor lighting.
Specifikáció
  • - Die-cast painted aluminium housing and trim - Extra-clear flat tempered glass diffuser with internal screen printing - Asymmetrical optic - Elliptical lens - Circular optic - Silicone gasket - Waterproof cable gland M16x1.5 for cables Ø 5- Ø 10 mm - Dimmable 1-10 V ballast available upon request - Standard power supply already included - High power LEDs with next generation high intensity light beam - Stainless steel locking screws - Adjustable mounting bracket made of die-cast aluminium, painted - Technopolymer peg available for anchoring to the ground - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófocus-plus-1-am
  • TermékcsaládArchitectural
  • TermékcsoportArchitectural floodlight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-05-29
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)43
  • Szélesség (mm)160
  • Mélység (mm)223
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001744
  • ETIM-névDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391116
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 névFlood Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 19
  • OmniClass névFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia