Termékek közzététele
GUELL 4 A50/W

GUELL 4 A50/W

LED floodlight for indoor and outdoor lighting.
Specifikáció
  • - Die-cast aluminium housing chemically pre-treated and painted with polyester powder coating - Flat extra clear tempered glass diffuser - Very high performance reflectors made of 99.99% plated aluminium, polished, oxidised and free of iridescence - Anti-aging silicone gasket - Electrical connection box in black technopolymer - Cable gland for cables Ø 7 - Ø 17 mm - The versions with A50/W optics comprise LED modules and reflectors specifically studied for settings that require highly asymmetrical light distribution. - Stainless steel external screws - Fully integrated stainless steel aluminium spring clips - Steel bracket, hot galvanised and painted in polyester powder - Cataphoresis and polyester powder coated steel sheet gear housing - 3000 K and 5000 K available upon request - For versions with A50/W optics, dimmable DALI versions can be manufactured upon request with remote supply unit, up to a 50-metre maximum distance - Complete with supplementary device for protection against network surges of up to 10 kV - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóguell-4-a50w
  • TermékcsaládProfessional
  • TermékcsoportProfessional floodlight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)330
  • Szélesség (mm)570
  • Mélység (mm)630
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001744
  • ETIM-névDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391116
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 névFlood Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 19
  • OmniClass névFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia