Termékek közzététele
HEDO+ FT C/EW

HEDO+ FT C/EW

Post-mounting outdoor luminaire.
Specifikáció
  • - Die-cast aluminium housing chemically pre-treated and painted with polyester powder coating ISO 9227 - Painted die-cast aluminium pole-mounting joint for pole Ø 60 mm or 76 mm - Extra-clear flat tempered glass diffuser internally screen-printed - High resiliency anti-ageing silicone gasket with high elastic return capacity - Electrical connection with outdoor rated plug & socket quick connector (IP66) that allows connection to mains without opening the luminaire. Made in PA66 with silver-plated brass contacts, for cables Ø 9 - Ø 12 mm - Light beam obtained by the combination of multiple LED modules - Compliant with the UNI 10819 Standard and with the Italian regional laws on light pollution - Stainless steel external screws - Complete with supplementary device for protection against network surges of up to 10 kV (DM) - NEMA versions are complete with NEMA SOCKET connected to DALI dimmer capable drivers and a watertight short-circuit cap that allows the on-off operation of the luminaire. These versions are designed for mounting SMART-compatible solutions. - Consult factory for other colour temperatures and colour rendering index - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhedo-plus-ft-cew
  • TermékcsaládUrban
  • TermékcsoportUrban light
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)565
  • Szélesség (mm)450
  • Mélység (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC000062
  • ETIM-névLuminaire for streets and places
  • UNSPSC névLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC kód39111609
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 névArea Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 13
  • OmniClass névLighting Poles
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia