Termékek közzététele
HEDO+ FT C/EW ZHAGA

HEDO+ FT C/EW ZHAGA

Pole-top mounted outdoor luminaire.
Specifikáció
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Coated die-cast aluminium pole-top adaptor for pole Ø 60 / 76 mm - Extra clear, toughened, flat glass diffuser - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) with resilient elastic return capacity - The IP66-rated socket-plug fast connector for mains connection without opening the luminaire. Made in PA66 with silver-plated brass contacts for cables Ø 9 - Ø 12 mm - UNI 10819 light pollution standards compliant (0% ULOR rating) - Stainless steel locking hardware - Integral surge protection device (SPD) against mains overvoltages up to 10 kV (CM/DM) - Complete with NEMA socket connected to DALI driver and waterproof short-circuit cap for On/Off operation mode and SMART-compatible mounting solutions (NEMA options) - Complete with ZHAGA socket positioned on the upper part of the luminaire (UP position) and D4i driver. Ready for "radio frequency node" smart, twilight and other compatible solutions (ZHAGA options). Consult factory for more options - Other colour temperatures (CCT) and colour rendering index (CRI) options available. Consult factory - Design by ROBERTO FIORATO
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhedo-plus-ft-cew-zhaga
  • TermékcsaládUrban
  • TermékcsoportUrban light
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)595
  • Szélesség (mm)450
  • Mélység (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC000062
  • ETIM-névLuminaire for streets and places
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 névArea Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 13
  • OmniClass névLighting Poles

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia