Termékek közzététele
INSERT+ 1 MARINE

INSERT+ 1 MARINE

Series of wall recessed luminaires for indoor and outdoor general lighting use.
Specifikáció
  • - Painted die-cast aluminium housing - Diffuser in flat glass, internally frosted - EPDM gasket - Die cast polished brass ring with vibratory finishing. - External electrical connection with sealed plug-socket QUICK, complete with cable - Electrical connector for wires Ø 7 - Ø 12 mm - LED versions include 220/240 V 50/60 Hz safety transformer - Stainless steel locking screws - The fixture requires recessed fixing box which must be ordered separately - The recessed box is equipped with a removable cover and provided with two spirit levels to facilitate the installation process - Supplied with 0,2 m pre-wired H07RN-F cable - Metals with natural finish surface may oxidise with age. To restore the original brightness use commercial metal polish - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóinsert-plus-1-marine
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportSteplight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)55
  • Szélesség (mm)224
  • Mélység (mm)64
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC002892
  • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391116
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 névWalkway Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 15 19
  • OmniClass névWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia