Termékek közzététele
INSERT+ 1 V SM

INSERT+ 1 V SM

Indoor and outdoor wall-mount luminaire.
Specifikáció
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Polyester powder coat finish, die-cast, aluminium base for wall mounting - Inner satin toughened flat glass diffuser - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Driver On Board 220-240V 50/60Hz LED module protected against surges up to 500 V - Use of protection against voltage surges that may be on the electrical line is recommended in order to protect the appliances - Rapid spring-type installation - No visible screws
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóinsert-plus-1-v-sm
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportExterior wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)232
  • Szélesség (mm)63
  • Mélység (mm)38
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC002892
  • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 névWalkway Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 15 19
  • OmniClass névWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia