Termékek közzététele
INSERT+ 2 V

INSERT+ 2 V

Series of wall recessed luminaires for indoor and outdoor.
Specifikáció
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Inner satin toughened flat glass diffuser - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Stainless steel springs for quick connection to recessed box - No visible screws - Driver On Board 220-240V 50/60Hz LED module protected against surges up to 500 V - Use of protection against voltage surges that may be on the electrical line is recommended in order to protect the appliances - Recessed box to be ordered separately - The recessed box removable cover features two integral spirit levels for installation ease - Available for thourgh wiring as accessories. Connectors fit Ø 7 - Ø 10,5 mm and Ø 14 - Ø 17 mm cables
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóinsert-plus-2-v
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportSteplight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)286
  • Szélesség (mm)90
  • Mélység (mm)67
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC002892
  • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 névWalkway Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 15 19
  • OmniClass névWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia