Termékek közzététele
INSERT+ ZERO

INSERT+ ZERO

Wall recessed luminaire, for indoor and outdoor.
Specifikáció
  • - Painted die-cast aluminium housing - Diffuser in flat glass, internally frosted - Silicone gasket - Standard power supply already included - Stainless steel locking screws - 503 standard recessed box included in the product - The fitting is suitable for through-wiring - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóinsert-plus-zero
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportSteplight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)77
  • Szélesség (mm)107
  • Mélység (mm)49
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC002892
  • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391116
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 névWalkway Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 15 19
  • OmniClass névWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia