Termékek közzététele
KHA TECH 5 C/EW

KHA TECH 5 C/EW

Series of bollards.
Specifikáció
  • - Electropolished AISI 316 stainless steel or aluminium body and top-cap polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) depending on versions - UV stabilised transparent polycarbonate diffuser - UV and heat stabilised high-transparency polycarbonate optics. The optical unit compartment features superior heat dissipation and IK10-rated impact resistance grating specific light distributions - Aluminium heat sink - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Technopolymer electrical gearbox - IP68-rated, loop-through, technopolymer box (WATER-STOP), connected with factory pre-wired H07RN-F cable to the luminaire, for cables Ø 7 - 13.5 mm - Stainless steel locking hardware - Die-cast aluminium floor mount base polyester powder coat finish prior chemical surface conversion - AISI 304 stainless steel sheet metal sturdy bases for floor mounting are available as accessories. For purpose illumination: promoting safe navigation through campuses, car parks and public spaces - Concrete installation fixing rods are available as accessories. Compatible with standard die-cast aluminium and optional stainless steel heavy use (HU) baseplates - Design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókha-tech-5-cew
  • TermékcsaládUrban
  • TermékcsoportBollard and column
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)550
  • Szélesség (mm)155
  • Mélység (mm)155
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagPolikarbonát
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC000301
  • ETIM-névLuminaire bollard
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 névWalkway Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 11
  • OmniClass névLighting Bollards

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia