Termékek közzététele
LAMA+ MINI ELL EM

LAMA+ MINI ELL EM

Suspended LED luminaire for indoor and outdoor industrial applications.
Specifikáció
  • - Die-cast aluminium housing and cap, chemical pre-treated and painted polyester powder coating ISO 9227 - Extra clear, tempered, flat glass diffuser - High-transparency polycarbonate lenses grant an optimized light transmission - IP66 quick connector allows electrical connection to mains without opening the fitting. Made in PA66 with silver-plated brass contacts, for cables of Ø 9 - Ø 12 mm - High resiliency anti-ageing silicone gasket with high elastic return capacity - Galvanised steel suspension hooks - Stainless steel external screws - Stainless steel locking springs for the glass - EM versions are complete with emergency device that can operate on battery for 1 hour. Product can be used for general or emergency lighting - Available with ON-OFF driver and dimmable DALI - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólama-plus-mini-ell-em
  • TermékcsaládIndustrial
  • TermékcsoportHigh bay and low bay
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-08-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)145
  • Szélesség (mm)185
  • Mélység (mm)620
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001716
  • ETIM-névHigh bay luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass szám23-35 47 11 15 19
  • OmniClass névWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia