Termékek közzététele
LIQUID PL M3 BLACK

LIQUID PL M3 BLACK

Suspended round LED luminaire for indoors.
Specifikáció
  • - Die-cast aluminium luminaire head and canopy, powder coated or with exclusive water lacquering. - Aluminium (M1 model) or steel (M2 + M3 model) suspension tube, powder coated or with exclusive water lacquering. - Flowing forms create a dynamically vibrant sculptural effect that remains suspended in time. The fitting is available with different light optics: - Optical diffuser with integrated high transmittance conductor in shiny semi-mirroring glass (PLATIN) - Optical diffuser with integrated high transmittance conductor in black glass (BLACK) - Optical diffuser with integrated high transmittance conductor in shiny opal white glass (WHITE) - Direct light distribution - LED Sidelight-Technology for a homogenous light distribution over the entire area of the cover - Colour rendering index Ra > 80 - Colour tolerance according to MacAdam ≤ 3 SDCM - Dimmable via TouchDIM® - Sensor device available with task oriented PIR detector and daylight control - Special colour versions available upon request
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóliquid-pl-m3-black
  • TermékcsaládTechnical indoor
  • TermékcsoportSuspended
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1500
  • Szélesség (mm)599
  • Mélység (mm)599
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass szám23-35 47 11 11 19
  • OmniClass névNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia