Termékek közzététele
MASK+ B

MASK+ B

Indoor and outdoor wall-mount fixture.
Specifikáció
  • - ISO 9227 painted die-cast aluminium housing - Glass diffuser, internally painted for homogeneous diffused light - Silicone gasket - M versions, i.e. single emission, are supplied with a single light source and are designed to allow a single sided light output either upwards or downwards - Double-emission (B) versions are equipped with two separate switches in order to provide upward and downward emission (DA) - EM/1P are maintained emergency versions (MASK+) - Emergency - 1 hour - Versions with dimmable ballast available DALI. Consult Factory - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómask-plus-b
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportExterior wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)62
  • Szélesség (mm)326
  • Mélység (mm)168
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC002892
  • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391116
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 15 19
  • OmniClass névWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia