Termékek közzététele
MASK+ ROUND PIR

MASK+ ROUND PIR

Wall and ceiling mounted luminaire for indoor and outdoor.
Specifikáció
  • - Die-cast aluminium housing, powder-polyester coated ISO 9227 - Die-cast aluminium base for wall and ceiling applications, painted - Glass diffusers, internally painted for homogeneous diffused light - Driver On Board 220-240V 50/60Hz LED module protected against surges up to 500 V - Anti-ageing silicone gasket - Chromed steel spring locks for quick attachment of the body to the housing - PIR versions have a motion sensor fitted into the ring, suitable for resistive and inductive load - Sensor settings from 10 to 2000 lux - Opening angle 120° - Adjustable operation time (10 s to 7 min) - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómask-plus-round-pir
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportExterior ceiling
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-08-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)348
  • Szélesség (mm)275
  • Mélység (mm)69
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC002892
  • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391116
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 15 19
  • OmniClass névWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia