Termékek közzététele
MIMIK 10 B C/I

MIMIK 10 B C/I

Series of wall and ceiling mounting LED luminaires for indoor and outdoor use.
Specifikáció
  • - Polyester powder coated die-cast aluminium housing - Powder polyester painting process optimized against UV rays in 13 different steps - Silicone gasket - LED versions include 220/240 V 50/60 Hz safety transformer - Available in single (M) and dual (B) emission versions - The MIMIK versions are available with asymmetric (CP) beam lenses, or with narrow beam (C/I) circular lenses. In the twin emission versions (B), the two different beam types can be combined (CP+C/I, C/I+C/I). - "CP" versions feature asymmetric light distribution suitable for bicycle and pedestrian pathways - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómimik-10-b-ci
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportExterior wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)127
  • Szélesség (mm)127
  • Mélység (mm)65
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC002892
  • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391116
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 15 19
  • OmniClass névWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia