Termékek közzététele
MIMIK 20 CEILING

MIMIK 20 CEILING

Series of wall and ceiling mounting LED luminaires for indoor and outdoor use.
Specifikáció
  • - Polyester powder coated ISO 9227 die-cast aluminium housing - Powder polyester painting process optimized against UV rays in 13 different steps ISO 9227 - Glass diffuser, internally painted for homogeneous diffused light - Silicone gasket - LED versions include 220/240 V 50/60 Hz safety transformer - Dimmable DALI - Consult factory for EXTREME options - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómimik-20-ceiling
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportExterior ceiling
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)42
  • Szélesség (mm)200
  • Mélység (mm)200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC002892
  • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC névDecorative ceiling or flush mount fixture
  • UNSPSC kód39111521
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 15 19
  • OmniClass névWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia