Termékek közzététele
MIMIK 20 CP/T2 EM3P

MIMIK 20 CP/T2 EM3P

Range of indoor and outdoor wall mounted LED fixtures.
Specifikáció
  • - Polyester powder coated die-cast aluminium housing - Powder polyester painting process optimized against UV rays in 13 different steps - Silicone gasket - LED versions include 220/240 V 50/60 Hz safety transformer - Flat, microprismatic tempered glass diffuser, screen printed on the inner surface for MIMIK FLAT series - Available in single (M) and dual (B) emission versions - Flat, transparent, tempered glass diffuser, screen printed on the inner surface for MIMIK series - "MIMIK fixtures are equipped with high-transmittance polycarbonate lenses with different light distributions to meet the most diverse lighting requirements - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómimik-20-cpt2-em3p
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportExterior wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-11
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)200
  • Szélesség (mm)200
  • Mélység (mm)65
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC002892
  • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391116
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 15 19
  • OmniClass névWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia