Termékek közzététele
MIMIK 50 B A60/W EM3P

MIMIK 50 B A60/W EM3P

Range of indoor and outdoor wall mounted LED fixtures.
Specifikáció
  • - Polyester powder coated ISO 9227 die-cast aluminium housing - Powder polyester painting process optimized against UV rays in 13 different steps ISO 9227 - Silicone gasket - Extra-clear flat tempered glass diffuser internally screen-printed - 3000 K and 4000 K, multichip LED board - High-transparency polycarbonate lenses for best light transmission - EM/3P version is designed for multipurpose and 3 hours sustained emergency lighting - Ni-Cd 3,6 V, 4 Ah batteries, 3-hour maintained, 24 hours recharge time - 3 hours - Dimmable DALI - Bi-emission DALI versions have two drivers.Dual ignition is possible by assigning and managing addresses within the DALI protocol - DALI versions have an ambient operating temperature of -40°C - "CP" versions feature asymmetric light distribution suitable for bicycle and pedestrian pathways - Double-emission (B) versions are equipped with two separate switches in order to provide upward and downward emission (DA) - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómimik-50-b-a60w-em3p
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportExterior wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)500
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)91
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC002892
  • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391116
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 15 19
  • OmniClass névWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia