Termékek közzététele
NOTTURNO 1500

NOTTURNO 1500

Range of indoor and outdoor wall mounted LED fixtures.
Specifikáció
  • - Extruded anodised aluminium housing - Tempered glass diffuser, printed - Class III - Shank connection in Stainless Steel AISI 304 - Aluminium heat sink - For the installation of the product must be used the appropriate brackets available as an accessory - On request, versions with DALI dimming - 2700 K and 5000 K available upon request - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítónotturno-1500
  • TermékcsaládArchitectural
  • TermékcsoportArchitectural floodlight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)60
  • Szélesség (mm)1440
  • Mélység (mm)52
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC002892
  • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391116
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 15 19
  • OmniClass névWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia