Termékek közzététele
OMBRA 500 CL

OMBRA 500 CL

Range of indoor and outdoor wall mounted LED fixtures.
Specifikáció
  • - Extruded anodised aluminium housing - Tempered glass diffuser, printed - Shank connection in Stainless Steel AISI 304 - Silicone gasket - Aluminium heat sink - Stainless steel locking screws - For the installation of the product must be used the appropriate brackets available as an accessory - Built-in driver - 2700 K and 5000 K available upon request - On request, versions with DALI dimming - Available, on request, L500 versions pre-designed for through wiring - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóombra-500-cl
  • TermékcsaládArchitectural
  • TermékcsoportArchitectural floodlight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)100
  • Szélesség (mm)504
  • Mélység (mm)80
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC002892
  • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391116
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 15 19
  • OmniClass névWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia