Termékek közzététele
PLATO 600 MP

PLATO 600 MP

Ultra-flat LED luminaire.
Specifikáció
  • - Extruded aluminium profile, powder-coated mounting frame - Microprism technopolymer diffuser for efficient light diffusion, reduced glare and high uniformity - UGR<19 - Remote ON/OFF driver included Options: - Optional fixing clamps for suspended ceiling mounting - Installation kit for ceiling mounting available - Emergency 3h - Dimmable driver 1-10 V ballast - Dimmable DALI
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóplato-600-mp
  • TermékcsaládTechnical indoor
  • TermékcsoportCeiling recessed
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)9
  • Szélesség (mm)595
  • Mélység (mm)595
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagMűanyag
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEG000027
  • ETIM-névLuminaires
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass szám23-35 47 11 11 19
  • OmniClass névNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia