Termékek közzététele
PLATO 625 OP

PLATO 625 OP

Inlayed, square LED luminaire for indoors.
Specifikáció
  • - Extruded aluminium housing profile, powder-coated The luminaire is available with different light engines: - Opal PMMA diffuser for optimal light distribution and uniformity - Micro-prismatic diffuser for efficient light distribution, glare reduction and high uniformity (MP) - LED Sidelight-Technology for a homogenous light distribution over the entire area of the cover - Four power levels can be set via a switch - MULTIPOWER version: VDU application suitable acc. to DIN EN 12464-1 (in lowest power rating) - In the tunable white version, the illuminance level and light colour can be manually adjusted from 2700K to 6500K (DALI DT8) - Suitable grid, modular plasterboard and coffered ceilings - Built-in driver - Protection class IP43 (for light emission surface for installation in closed ceilings) - Separate accessory allows the lights to be used as a suspended, surface mounted or recessed luminaires
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóplato-625-op
  • TermékcsaládTechnical indoor
  • TermékcsoportCeiling recessed
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)9
  • Szélesség (mm)620
  • Mélység (mm)620
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagPMMA
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEG000027
  • ETIM-névLuminaires
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass szám23-35 47 11 11 19
  • OmniClass névNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia