Termékek közzététele
Q-LIGHT

Q-LIGHT

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
Landscaping LED bollard.
Specifikáció
  • - Die-cast aluminium housing, powder-polyester coated ISO 9227 - Extra pure polished aluminium reflector - Clear UV-stabilised and impact-resistant technopolymer diffuser - Die-cast aluminium housing and fixing plate for in-ground installation, painted - Die-cast aluminium housing complete with two PG11 cable glands suitable for through wiring of Ø 5 mm to Ø 10 mm cables - Stainless steel fixing screws and rods - Extruded aluminium pole powder-polyester coated ISO 9227 - Remote ON/OFF driver included - Base plate included - QUICK versions are supplied complete with IP rated connection box suitable for through wiring for Ø 5 mm to Ø 13 mm cables - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóq-light
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportGarden post
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-08-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)683
  • Szélesség (mm)118
  • Mélység (mm)118
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC000301
  • ETIM-névLuminaire bollard
  • UNSPSC névLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC kód39111609
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 névWalkway Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 11
  • OmniClass névLighting Bollards
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia
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
Hasonló termékek