Termékek közzététele
QUASAR 60 DOUBLE TECH

QUASAR 60 DOUBLE TECH

Range of indoor and outdoor wall mounted LED fixtures.
Specifikáció
  • - Die-cast painted aluminium housing ISO 9227 - Glass diffuser, internally painted for homogeneous diffused light - Flat microprismatic glass diffuser internally pattern for TECH versions - Reflector in satin finish pure aluminium (Al 99.98) - Silicone gasket - EM/3P version is designed for multipurpose and 3 hours sustained emergency lighting - EM/3P versions are meant to be wired on a branch from the LED board working as both general and emergency lighting. - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóquasar-60-double-tech
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportExterior wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)100
  • Szélesség (mm)606
  • Mélység (mm)100
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC002892
  • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391116
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 15 19
  • OmniClass névWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia