Termékek közzététele
ROAD [5] MEDIUM 6X3 LED WIDE

ROAD [5] MEDIUM 6X3 LED WIDE

Street lighting device with cover, frame, and pole attachment in EN AB 46100 die-cast aluminium with low copper content.
Specifikáció
  • - Polyester powder coated - High-power LED - Printed Circuit Board (PCB) in metal core - Common mode surge protection up to 10kV - With safety switch - Cable plate in PA6.6 + glass fiber - Cable input via PG13.5 cable gland - High reflective aluminium optical system - Tempered flat glass with 4 mm thickness - Opening and closing system with integrated front handle - It can be used up to 50°C of ambient temperature but with reduced currents as indicated in the instruction manual - Suitable for installation both on top of the pole and offset with 5° pitch adjustment
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóroad-5-medium-6x3-led-wide
  • TermékcsaládUrban
  • TermékcsoportStreetlight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)215
  • Szélesség (mm)330
  • Mélység (mm)690
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC000062
  • ETIM-névLuminaire for streets and places
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 névRoadway Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 23
  • OmniClass névStreet and Roadway Lighting Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia