Termékek közzététele
SHIELD+ 1 EXTREME-40°

SHIELD+ 1 EXTREME-40°

Range of indoor and outdoor wall mounted LED fixtures.
Specifikáció
  • - Polyester powder coated ISO 9227 die-cast aluminium housing - Powder polyester painting process optimized against UV rays in 13 different steps ISO 9227 - Flat toughened glass diffuser - Technopolymer reflector with high efficiency aluminium protective surface treatment - Silicone gasket - High power LEDs with next generation high intensity light beam - Controlled heat dissipation to guarantee long-lasting LED operation - Multi-power version furnished with Dip Switch for the selection of three power levels, which can be set in the installation phase - Dimmable DALI - EXTREME versions are suitable for extreme conditions, -40°C - Through-wiring possible - Twilight models (C versions) complete with dusk sensor are available on request - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóshield-plus-1-extreme-40
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportExterior wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)230
  • Szélesség (mm)220
  • Mélység (mm)114
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC002892
  • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391116
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 15 19
  • OmniClass névWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia