Termékek közzététele
SL713+ PL MP S/C

SL713+ PL MP S/C

Suspended, LED luminaire for indoor.
Specifikáció
  • - Extruded aluminium housing profile, powder-coated - Micro-prismatic diffuser for efficient light distribution, glare reduction and high uniformity (MP) - LED Sidelight-Technology for a homogenous light distribution over the entire area of the cover - Easy, subsequent replacement of the LED modules in just a few simple steps (can also be carried out without an electrician) - Direct / indirect light distribution - Colour tolerance according to MacAdam ≤ 3 SDCM - With the “OSRAM BT Control” Bluetooth control, the light can be easily configured, personalised or grouped via the app using various parameters - In the tunable white version, the illuminance level and light colour can be manually adjusted from 2700K to 6500K (DALI DT8) - In the HCL version, the illuminance level and light colour can be manually adjusted from 2700K to 6500K depending on the time of day (DALI DT8) - Complete with steel suspension cable (1.5 m), transparent power cord and canopy - VDU application suitable acc. to EN 12464-1 - Special colour versions available. Consult factory
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósl713-plus-pl-mp-sc
  • TermékcsaládTechnical indoor
  • TermékcsoportSuspended
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)13
  • Szélesség (mm)1562
  • Mélység (mm)264
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass szám23-35 47 11 11 19
  • OmniClass névNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia