Termékek közzététele
SL764+ PL LV S/C

SL764+ PL LV S/C

Suspended, LED luminaire for indoor.
Specifikáció
  • - Extruded aluminium profile housing, anodised (EV1) or polyester powder coat, die-cast aluminium end caps, polyester powder coat The luminaire is available with different light engines: - Micro-prismatic diffuser for efficient light distribution, glare reduction and high uniformity (MP) - Opal PMMA diffuser for optimal light distribution and uniformity - Black grid for maximum luminaire efficiency, glare reduction and a high uniformity - VDU application suitable acc. to EN 12464-1 - Light distribution direct or direct/ indirect - Streamlined, simple design with flush end caps - High-quality workmanship of profile connections for a perfect look - Through-wiring designed - Simple and convenient lighting installation - Interchangeable lighting inserts - Colour tolerance according to MacAdam ≤ 3 SDCM - Complete with steel suspension cable (1.5 m), transparent power cable and canopy - Continuous mounted options and many other configurations are available at www.light-performer.com
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósl764-plus-pl-lv-sc
  • TermékcsaládTechnical indoor
  • TermékcsoportLinear systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)66
  • Szélesség (mm)1412
  • Mélység (mm)44
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass szám23-35 47 11 11 19
  • OmniClass névNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia