Termékek közzététele
SMART [3] 1200 TRANSPARENT

SMART [3] 1200 TRANSPARENT

Watertight fixture IP66/69 for industrial applications, ideal for production areas, warehouses, and logistics areas.
Specifikáció
  • - Designed to replace fluorescent devices and lowbays up to 6,500 lm - IK08 body in RAL7035 colored self-exhausting polycarbonate - Available in 3 sizes: 800 mm, 1200 mm and 1600 mm - Available in 3000 K, 4000 K and 5700 K, with CRI ≥80 - Available with powers ranging from 18W to 58W and flux ranging from 1,700lm to 6,500lm - Mid-power LED with wire bonding - Available with integrated On/Off or DALI driver - The through wiring version has pre-wired mechanical and electrical connections as accessories (to be ordered separately), allowing up to 25 fixtures installed in a continuous row - Available in 2 different optical solutions: trasparent or opal diffuser in UV-stabilized, self-extinguishing polycarbonate - The device can be hung or wall-mounted through bracket accessory with a tilt of 30° or 45° on the vertical axis - External emergency kit with 3h autonomy compatible with through wiring versions available (to be ordered separately)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósmart-3-1200-transparent
  • TermékcsaládIndustrial
  • TermékcsoportWaterproof
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)90
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)110
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolikarbonát
  • Másodlagos anyagPolikarbonát
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC000109
  • ETIM-névBatten luminaire
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass szám23-35 47 11 15 19
  • OmniClass névWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia