Termékek közzététele
SMART [PRO] 2.0 2M SYMMETRIC

SMART [PRO] 2.0 2M SYMMETRIC

Medium power outdoor and indoor LED projector, suitable for lighting sports areas and facilities.
Specifikáció
  • - The body is produced in aluminium die casting EN AB 46100, with integrated passive heat sink, powder coated polyester with trivalent passivation - Available with nine different types of optics, three types of Colour Temperature (3,000K/4,000K/5,700K) and two different types of Chromatic Yield Index (CRI>70, CRI>80) - Metal core PCB with CSP LED - Available with integrated 1-10V or DALI driver - Designed to withstand surges up to 5 kV (RCCB mode) and 10 kV (common mode), temperature variations from -30°C to +50°C, water and dust penetration up to IP66 protection and impacts up to IK08 - Insulation class I or II - Electrical connection via IP68 connector for 1.5mm2 cables - Reflector made of metallic HT PC or anodised and polished aluminium - Hardened front glass with 4mm thickness, anti-ageing silicone seals and A2 stainless steel exterior screws - Equipped with a venting and anti-condensation valve - It can be installed on the wall, ceiling or ground thanks to the polyester powder coated galvanised steel bracket, with trivalent passivation, equipped with adjustable goniometric scale and supplied in kit
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósmart-pro-20-2m-symmetric
  • TermékcsaládProfessional
  • TermékcsoportProfessional floodlight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)208
  • Szélesség (mm)495
  • Mélység (mm)439
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001744
  • ETIM-névDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 névFlood Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 19
  • OmniClass névFloodlight Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia