Termékek közzététele
SPIDER+ 30 S/W

SPIDER+ 30 S/W

LED floodlight for indoor and outdoor.
Specifikáció
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Extra-clear, toughened, flat glass diffuser, silk-screened on the inside - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Stainless steel fasteners for glass - Extra pure polished aluminium reflector - Stainless steel locking hardware - Polyester powder-coated steel bracket with simplified mounting system - Complete with 0,7 m factory pre-wired cable H05RN-F 3G1 mm² - Luminaire designed to operate with two power levels that the user can select with an external switch (MULTIPOWER options) - The IP68-rated external techno-polymer fast connector for mains connection without opening the luminaire (3 poles x 1.5/2.5 mm², for wires ø 8 - ø 12 mm) (MULTIPOWER options) - The luminous flux data shown refer to the maximum power operating level - Design by GIORGIO LODI
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóspider-plus-30-sw-1
  • TermékcsaládProfessional
  • TermékcsoportProfessional floodlight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)64
  • Szélesség (mm)284
  • Mélység (mm)350
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001744
  • ETIM-névDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 névFlood Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 19
  • OmniClass névFloodlight Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia