Termékek közzététele
SQUARE PRO 96/3 A/M

SQUARE PRO 96/3 A/M

LED floodlight for indoor and outdoor lighting.
Specifikáció
  • - Polyester powder coated ISO 9227 die-cast aluminium housing - High-transparency polycarbonate lenses for best light transmission - Anti-ageing silicone gasket - Built-in electrical connection box with aluminium cover - Waterproof cable gland M25x1.5 for cables Ø 9- Ø 16 mm - Light beam obtained by the combination of multiple LED modules - Consult factory for other colour temperatures and colour rendering index - Stainless steel external screws - Steel bracket, hot galvanised and painted in polyester powder - Graduated goniometer for aiming purposes - The SQUARE PRO output includes the losses of the power unit - SQUARE PRO 4CH versions are not compatible with protective glass - To feed the SQUARE PRO only use the supply groups supplied as accessories - The floodlights must be correctly combined with the corresponding supply boxes (BOX or steel plate). Please carefully observe the number of channels: 2 channels (2CH), 3 channels (3CH) or 4 channels (4CH) - ON-OFF and dimmable DALI and 1-10V power supply units in BOX watertight IP66 or on IP20 metal plates to be incorporated in waterproof electrical panels are available. The electrical connection between them and the relative projectors is up to 50 meters cable length. - Integral surge protection device (SPD) against mains overvoltages up to 10 kV (CM and DM) for every driver unit/box. - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósquare-pro-96-3-am
  • TermékcsaládProfessional
  • TermékcsoportProfessional floodlight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)97
  • Szélesség (mm)560
  • Mélység (mm)985
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagPolikarbonát
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001744
  • ETIM-névDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391116
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 68
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Athletic Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 19
  • OmniClass névFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia