Termékek közzététele
SQUARE PRO 96/3 ELL

SQUARE PRO 96/3 ELL

LED floodlight for indoor and outdoor lighting.
Specifikáció
  • - Polyester powder coated die-cast aluminium housing - High-transparency polycarbonate lenses for best light transmission - Anti-aging silicone gasket - Built-in electrical connection box with aluminium cover - Waterproof cable gland M25x1.5 for cables Ø 9- Ø 16 mm - Light beam obtained by the combination of multiple LED modules - The LED 4000 K CRI ≥ 70 and 5700 K CRI ≥ 90 versions are standard. Other colour temperatures and colour renderings are available upon request - Stainless steel external screws - Steel bracket, hot galvanised and painted in polyester powder - Graduated goniometer for aiming purposes - The SQUARE PRO output includes the losses of the power unit - SQUARE PRO 4CH versions are not compatible with protective glass - To feed the SQUARE PRO only use the supply groups supplied as accessories - The floodlights must be correctly combined with the corresponding supply boxes (BOX or steel plate). Please carefully observe the number of channels: 2 channels (2CH), 3 channels (3CH) or 4 channels (4CH) - DALI dimming power supply units are available in IP66 sealed BOXES. The connection between them and the related projectors must be established with maximum cable length 50 m. - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósquare-pro-96-3-ell
  • TermékcsaládProfessional
  • TermékcsoportProfessional floodlight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)97
  • Szélesség (mm)560
  • Mélység (mm)985
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagPolikarbonát
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001744
  • ETIM-névDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391116
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 68
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Athletic Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 19
  • OmniClass névFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia