Termékek közzététele
STRIP SQUARE+ 1032 RGBW

STRIP SQUARE+ 1032 RGBW

Series of linear wall LED luminaires for indoor and outdoor.
Specifikáció
  • - Extruded anodised aluminium housing - Toughened, glass diffuser, silk-screened on the inside - Coated die-cast aluminium end caps - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Stainless steel locking hardware - IP-rated external socket-plug fast connector (QUICK), complete with factory pre-wired cable - Adjustable wall mounting bracket for directing the luminaire - High heat-dissipating aluminium gear tray for increased inner components lifespan - Built-in driver - Static ON/OFF or dimmable DALI options available - Light colour and brightness dimming adjustable via Tunable White control system - Tunable White (TW) options for dynamic lighting schemes CCT transition from 2700K to 6500K - (DALI DT8) - DMX signal generator for RGBW versions available (ordered separately)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóstrip-square-plus-1032-rgbw
  • TermékcsaládArchitectural
  • TermékcsoportArchitectural floodlight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)71
  • Szélesség (mm)1032
  • Mélység (mm)139
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC002892
  • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 15 19
  • OmniClass névWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia