Termékek közzététele
TYK+ 30 C/IW

TYK+ 30 C/IW

LED floodlight for indoor and outdoor lighting.
Specifikáció
  • - Luminaire designed with two separate die-cast aluminium compartments to maximise heat dissipation between electronic components and the LEDs, powder-polyester coated ISO 9227 - Extra-clear, tempered, flat glass diffuser, screen-printed inside - Diffuser permanently sealed to the housing through a high-temperature resistant silicone - High-transparency polycarbonate lenses grant an optimized light transmission - Optics assembly specifically developed for architectural lighting; the combination of optics, developed entirely in-house, and light sources let you achieve precise light distribution without chromatic aberration. - High resiliency anti-ageing silicone gasket with high elastic return capacity - Tear-proof nickelled brass cable gland M20x1.5 for cables Ø 10 mm- Ø 14 mm - Each luminaire is supplied with two IP 68 cable gland allowing a single or a through power connection - Drivers with surge protection up to 6 kV (DM) - Stainless steel external screws - Stainless steel wall-mounting bracket - Graduated goniometer for aiming purposes made in stainless steel - The snoot accessory is compatible with versions that have C/I narrow-beam lenses - Available with ON-OFF driver and dimmable DALI - For ELL 65x35 / 9x70 / 70x9 versions consult factory - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótyk-plus-30-ciw
  • TermékcsaládArchitectural
  • TermékcsoportArchitectural floodlight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-08-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)114
  • Szélesség (mm)275
  • Mélység (mm)316
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001744
  • ETIM-névDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391116
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 névFlood Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 19
  • OmniClass névFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia