Termékek közzététele
WIN PRO 20 A/W

WIN PRO 20 A/W

LED floodlight for indoor and outdoor.
Specifikáció
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Extra clear, toughened, flat glass diffuser - High-transparency polycarbonate optics - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) with resilient elastic return capacity - Fully integrated PA66 fiberglass reinforced technopolymer trim hinged to the housing - Cable gland M20x1.5 for cables Ø 10- Ø 14 mm - Stainless steel locking hardware - Powder-coated steel tiltable bracket - Built-in driver - Openable and maintainable luminaire (future-proof) - Other colour temperatures (CCT) and colour rendering index (CRI) options available. Consult factory - Complete with integral, powder-coated, die-cast aluminium trim and 1 m factory pre-wired cable (WIN PRO+ versions)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówin-pro-20-aw
  • TermékcsaládProfessional
  • TermékcsoportProfessional floodlight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)68
  • Szélesség (mm)267
  • Mélység (mm)341
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001744
  • ETIM-névDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 névFlood Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 19
  • OmniClass névFloodlight Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia