Termékek közzététele
WIN PRO 40 A/M

WIN PRO 40 A/M

High-powered LED floodlight for indoor and outdoor.
Specifikáció
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Extra clear, toughened, flat glass diffuser - High-transparency polycarbonate optics - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) with resilient elastic return capacity - Tempered glass hinged to the housing by polyester powder coat finish die-cast aluminium brackets ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Cable gland M20x1.5 for cables Ø 6 - Ø 13 mm - Supplied with 0,5 m pre-wired H07RN-F 3G2,5 mm² cable - Stainless steel locking hardware - Powder-coated steel tiltable bracket - All WIN PRO 40 power consumption includes power unit losses - Integral graduated goniometer for aiming purposes - Openable and maintainable luminaire (future-proof) - For WIN PRO 40, use only the power supply units available as accessories (ordered separately) - IP66-rated power control gears are available in RPA, DALI and DMX-RDM. Maximum distance of 50 m cable length between control gear and luminaire (1CH) - Standard supplied with two stainless steel brackets allowing the control gear to be fixed directly to the back of the luminaire - The power supply groups are made up of drivers with protection against mains power surges of up to 10 kV (CM/DM) - Other colour temperatures (CCT) and colour rendering index (CRI) options available. Consult factory - For up lighting installation, consult factory
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówin-pro-40-am
  • TermékcsaládProfessional
  • TermékcsoportProfessional floodlight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)180
  • Szélesség (mm)585
  • Mélység (mm)520
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001744
  • ETIM-névDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 névFlood Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 19
  • OmniClass névFloodlight Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia