Termékek közzététele
PERLICAL
Archivált

PERLICAL

Low density concrete screed


Specifikáció
  • Low density concrete screed composed by concrete, expanded perlite, and additives. The product can be used for levelling and make fall screed on flat of sloping roof. The minimum recommended thickness is 5 cm. The installation can be done using standard plastering machine.   

    For every technical information, quotes,specifications about the application method, and any other request about the product, please contact us at edilizia@perlite.it.  

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóperlical
  • TermékcsaládFloor
  • TermékcsoportPERLICAL
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolati rendszerek
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódEF_30_20
  • Uniclass 2015 leírásFloors
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 34 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLow Density Concrete
  • OmniClass szám23-13 15 11 17
  • OmniClass névLow Density Concretes
  • CSI UniFormat II kódB1010
  • CSI Uniformat II névFloor Construction